MICO+ 4.10
Codice: | 9000-41084-0401000 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 0.16 kg |
Paese di origine: | CZ |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
MICO+ 4.10
4 canali
Regolazione corrente 4, 6, 8, 10 A
4 canali
Regolazione corrente 4, 6, 8, 10 A
Dati tecnici
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di entrata CC | 24 V |
---|---|
Tensione di entrata CC min | 18 V |
Tensione di entrata CC max | 30 V |
Tensione di ingresso ON ingressi di controllo min | 10 V |
Tensione di ingresso ON ingressi di controllo max | 30 V |
Lunghezza di impulso ON ingressi di controllo High min | 20 ms |
Corrente cumulativa set di ponticelli max | 40 A |
Dati elettrici | Uscita
Capacità di inserimento per ciascun canale max | 20 mF |
---|---|
Corrente di commutazione max | 20 mA |
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento ingressi max | 16 mm² |
---|---|
Sezione di collegamento uscite max | 1,5 mm² |
Sezione di collegamento ingressi/uscite di controllo max | 2,5 mm² |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Guida DIN TH35, (EN 60715) |
Altezza | 90 mm |
Larghezza | 70 mm |
Profondità | 80 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | 0 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 55 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -40 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 80 °C |
Dati di connessione
Tipo di collegamento 1
Family construction form | Bridging Contact |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
N. di poli | 1 |
PIN 1 | 24 V DC |
Tipo di collegamento 2
Family construction form | Bridging Contact |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
N. di poli | 1 |
PIN 1 | 0 V |
Tipo di collegamento 3
Family construction form | Bridging Contact |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
N. di poli | 2 |
PIN 1 | On |
PIN 2 | Off |
Tipo di collegamento 4
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 1 |
PIN 1 | 24 V DC |
Tipo di collegamento 5
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 1 |
PIN 1 | 0 V |
Connection type 6
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 2 |
PIN 1 | Out 1 |
PIN 2 | Out 1 |
Connection type 7
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 2 |
PIN 1 | Out 2 |
PIN 2 | Out 2 |
Connection type 8
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 2 |
PIN 1 | Out 3 |
PIN 2 | Out 3 |
Connection type 9
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 2 |
PIN 1 | Out 4 |
PIN 2 | Out 4 |
Connection type 10
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 4 |
PIN 1 | On |
PIN 2 | Off |
PIN 3 | 14 |
PIN 4 | 0.9 |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27371802 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371802 |
ECLASS-7.0 | 27371802 |
ECLASS-8.0 | 27371802 |
ECLASS-9.0 | 27371802 |
ECLASS-10.1 | 27371802 |
ECLASS-11.1 | 27371802 |
ECLASS-12.0 | 27371802 |
ETIM-5.0 | EC001440 |
GTIN | 4048879328944 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85363010 |
Accessori
---- Fusibile elettronico ----
---- Corrente di alimentazione ----
---- Accessori di marcatura ----