Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
MICO+ 48VDC 4.4  9000-42084-0100400
Il prodotto può differire dall'immagine

MICO+ 48VDC 4.4

Codice: 9000-42084-0100400
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.16 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

MICO+ 48 V DC 4.4
4 canali
Regolazione corrente 1, 2, 3, 4 A
Certificate
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Ingresso
Tensione di entrata CC 48 V
Tensione di entrata CC min 36 V
Tensione di entrata CC max 60 V
Tensione di ingresso ON ingressi di controllo min 20 V
Tensione di ingresso ON ingressi di controllo max 60 V
Lunghezza di impulso ON ingressi di controllo High min 20 ms
Corrente cumulativa set di ponticelli max 40 A
Dati elettrici | Uscita
Capacità di inserimento per ciascun canale max 5 mF
Corrente di commutazione max 20 mA
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento ingressi max 16 mm²
Sezione di collegamento uscite max 1,5 mm²
Sezione di collegamento ingressi/uscite di controllo max 2,5 mm²
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type Guida DIN TH35, (EN 60715)
Altezza 90 mm
Larghezza 70 mm
Profondità 80 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min 0 °C
Temperatura di esercizio max 55 °C
Temperatura di stoccaggio min -40 °C
Temperatura di stoccaggio max 80 °C

Tipo di collegamento 1
Family construction form Bridging Contact
Gender female
Colore portacontatti nero
N. di poli 1
PIN 1 48 V DC
Tipo di collegamento 2
Family construction form Bridging Contact
Gender female
Colore portacontatti nero
N. di poli 1
PIN 1 0 V
Tipo di collegamento 3
Family construction form Bridging Contact
Gender female
Colore portacontatti nero
N. di poli 2
PIN 1 On
PIN 2 Off
Tipo di collegamento 4
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 1
PIN 1 0 V
Tipo di collegamento 5
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 1
PIN 1 48 V DC
Connection type 6
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 2
PIN 1 Out 1
PIN 2 Out 1
Connection type 7
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 2
PIN 1 Out 2
PIN 2 Out 2
Connection type 8
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 2
PIN 1 Out 3
PIN 2 Out 3
Connection type 9
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 2
PIN 1 Out 4
PIN 2 Out 4
Connection type 10
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 4
PIN 1 On
PIN 2 Off
PIN 3 14
PIN 4 0.9

ECLASS-6.0 27141901
ECLASS-6.1 27371802
ECLASS-7.0 27371802
ECLASS-8.0 27371802
ECLASS-9.0 27371802
ECLASS-10.1 27371802
ECLASS-11.1 27371802
ECLASS-12.0 27371802
ETIM-5.0 EC001440
GTIN 4048879402927
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85363010

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Documento: Istruzioni d'installazione 9000-42084-0100400_ina_x_15.zip (15)
  • File di progettazione: DXF 9000-41084-0100400_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 9000-42084-0100400_p8_2_60.zip (60)
  • File di progettazione: STP 9000-41084-0100400_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 9000-42084-0100400_1184-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 9000-42084-0100400_1184-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTBF Report 9000-42084-0100400_SN29500(40°C)-Berechnung_mtbf_p_b.pdf (B)
  • Informazioni: MTTF Report 9000-42084-0100400_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Optoaccoppiatore ----
---- Accessori di marcatura ----
---- Fusibile elettronico ----
  • MICO set ponticellamento (1 set)
    Disponibile immediatamente.
    8,60 €
  • MICO pulsanti conto attivazione accidentale (confezione 1 - 4 pezzi)
    Disponibile immediatamente.
    3,85 €
  • MICO set ponticellamento (10 sets)
    Disponibile immediatamente.
    78,15 €
* più IVA, più costi d'invio