Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
MIRO 6.2 110V-1U relè d'uscita +soppressore  6652032
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

MIRO 6.2 110V-1U relè d'uscita +soppressore

IN: 110 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A

Codice: 6652032
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.035 kg
Paese di origine:  CZ
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

1 contatto di scambio
6 A
115 V AC/DC
Morsetti a molla
In questo modulo è integrata una soppressione della corrente residua (LCS) per garantire uno spegnimento sicuro del modulo in caso di comando con semiconduttori (come ad es. Triacs).
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso CA 115 V
Tensione di ingresso CA min 92 V
Tensione di ingresso CA max 132 V
Tensione di entrata CC 115 V
Tensione di entrata CC min 92 V
Tensione di entrata CC max 132 V
Corrente d'ingresso 8 mA
Dati elettrici | Uscita
Categoria di uso CA-12 (EN IEC 60947-5-1) 6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V
Categoria di uso CA-15 (EN IEC 60947-5-1) 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
Categoria di uso CC-13 (EN IEC 60947-5-1) 1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V
Potenza di commutazione CA max 1500 VA
Potenza di commutazione CC max 120 W
Tensione di commutazione CA max 250 V
Tensione di commutazione CC max 250 V
Corrente di commutazione CC 100 mA
Corrente di commutazione max 6 A
Diagnosi
Indicatore di stato LED verde
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP20
Durata utile elettrica 60000 Cicli
Protezione dei dispositivi | Meccanica
Durata utile meccanica 10000000 Cicli
Dati tecnici | Dati meccanici
Tempo di caduta max 5 ms
Tempo di reazione max 12 ms
Tempo di rimbalzo max 3 ms
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale morsetti Ag Sn O2
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type Guida DIN TH35, (EN 60715)
Altezza 91 mm
Larghezza 6,2 mm
Profondità 71 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C

Tipo di collegamento 1
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti nero
N. di poli 1
PIN 1 12
Tipo di collegamento 2
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti nero
N. di poli 1
PIN 1 11
Tipo di collegamento 3
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti nero
N. di poli 1
PIN 1 14
Tipo di collegamento 4
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti nero
N. di poli 1
PIN 1 A 1
Tipo di collegamento 5
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti nero
N. di poli 1
PIN 1 A 2

ECLASS-6.0 27371601
ECLASS-6.1 27371601
ECLASS-7.0 27371601
ECLASS-8.0 27371601
ECLASS-9.0 27371601
ECLASS-10.1 27371601
ECLASS-11.1 27371601
ECLASS-12.0 27371601
ETIM-5.0 EC001437
GTIN 4048879879781
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85364900

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: CSA CA 6652032_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: CSA US 6652032_080128-0-000_C3211-87_csau_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Registered CA 6652032_E140415-NKCR8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Registered US 6652032_E140415-NKCR2_ur_z_b.pdf (B)
  • Documento: Dati di prodotto 6652032_pd_x_12.zip (12)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 6652032_ina_x_10.zip (10)
  • File di progettazione: DXF 6652000_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 6652032_p8_2_10.zip (10)
  • File di progettazione: STP 6652000_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 6652032_07-12.20_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 18-12-23_(7) RoHS REACh exception 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 6652032_29-03.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 6652032_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Etichetta per morsetto ----
---- Connettore a croce per morsettiera ----
* più IVA, più costi d'invio