Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
MIRO 6.2 modulo optoaccoppiatore  526100
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

MIRO 6.2 modulo optoaccoppiatore

IN: 30 VDC - OUT: 48 VDC / 0,1 A / 500kHz

Codice: 526100
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.02 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Transistor 0.1 A
24 V DC
Frequenza di commutazione: max. 500 kHz
Morsetti a molla
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso OFF CC min 0 V
Tensione di entrata OFF CC max 7 V
Tensione di entrata CC min 10 V
Tensione di entrata CC max 30 V
Corrente di ingresso CC 5,5 mA
Dati elettrici | Uscita
Ritardo di spegnimento max 0,1 µs
Corrente di riposo OFF max 0,25 mA
Frequenza di commutazione ohmica max 500000 Hz
Tensione di commutazione CC min 5 V
Tensione di commutazione CC max 48 V
Corrente di commutazione min 0 mA
Corrente di commutazione max 0,1 A
Calo di tensione CA max 1,2 V
Calo di tensione CC max 1,2 V
Diagnosi
Indicatore di stato LED giallo
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Tensione di isolamento nominale 2750 V
Protezione dei dispositivi | Fluidi
Flame resistance Difficilmente infiammabile
Dati meccanici | Dati del materiale
Colore alloggiamento nero
Materiale custodia Plastica
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type guida portante, (EN 60715)
Altezza 91 mm
Larghezza 6,2 mm
Profondità 70 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C

ECLASS-6.0 27371604
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
GTIN 4048879024372
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85414900

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: CSA CA 526100_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: CSA US 526100_080128-0-000_C3211-07_csau_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Registered CA 526100_E140415-NKCR8_urc_z_c.pdf (C)
  • Approvazioni: UL Registered US 526100_E140415-NKCR2_ur_z_c.pdf (C)
  • File di progettazione: DXF 6652000_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 526100_p8_2_51.zip (51)
  • File di progettazione: STP 6652000_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 526100_1561-04.16_ce_z_d.pdf (D)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 526100_1561-04.16_uk_z_a.pdf (A)

---- Connettore a croce per morsettiera ----
---- Morsetto ----
---- Etichetta per morsetto ----
* più IVA, più costi d'invio