Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
MIRO 6.2 multi-timer 24VDC-1S  52350
Il prodotto può differire dall'immagine

MIRO 6.2 multi-timer 24VDC-1S

IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 6A

Codice: 52350
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.036 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Uscita a relè
Allungatore di impulsi: 0.1...300 s
Morsetti a vite
safe separation (EN 60947-1)
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Ingresso
Tensione di entrata CC 24 V
Tensione di entrata CC min 20,4 V
Tensione di entrata CC max 26,4 V
Corrente d'ingresso 20 mA
Corrente di ingresso CC max 16 mA
Tensione di controllo CC 24 V
Tensione di controllo CC min 20,4 V
Tensione di controllo CC max 26,4 V
Corrente di comando 5 mA
Dati elettrici | Uscita
Tensione di uscita impostabile no
Output current max. 6 A
Frequenza di commutazione max 10 Hz
Potenza di commutazione CA max 1500 VA
Potenza di commutazione CC max 120 W
Tensione di commutazione CA max 250 V
Tensione di commutazione CC max 250 V
Corrente di commutazione CC 100 mA
Dati tecnici | Protezione dei dispositivi
Condizione durata utile In funzione del carico
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Picco di tensione nominale 4 kV
Durata utile elettrica 20000000 Cicli
Protezione dei dispositivi | Meccanica
Durata utile meccanica 20000000 Cicli
Dati tecnici | Dati meccanici
Tempo di caduta max 15 ms
Tempo di reazione max 10 ms
Tempo di rimbalzo max 1,5 ms
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale morsetti Ag Sn O2
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type guida portante, (EN 60715)
Altezza 91 mm
Larghezza 6,2 mm
Profondità 71 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C

Tipo di collegamento 1
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 1
PIN 1 + A 1
Tipo di collegamento 2
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 1
PIN 1 18
Tipo di collegamento 3
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 1
PIN 1 17
Tipo di collegamento 4
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 1
PIN 1 + B 1
Tipo di collegamento 5
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 1
PIN 1 - A 2

ECLASS-6.0 27210990
ECLASS-6.1 27371790
ECLASS-7.0 27371790
ECLASS-8.0 27371605
ECLASS-9.0 27371605
ECLASS-10.1 27371605
ECLASS-11.1 27371605
ECLASS-12.0 27371605
ETIM-5.0 EC001439
GTIN 4048879026956
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85364190

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: CSA CA 52350_080128-0-000_C3211-07_csa_z_d.pdf (D)
  • Approvazioni: CSA US 52350_080128-0-000_C3211-87_csau_z_d.pdf (D)
  • Approvazioni: UL Registered CA 52350_E140415-NKCR8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Registered US 52350_E140415-NKCR2_ur_z_b.pdf (B)
  • File di progettazione: P8 52350_p8_2_10.zip (10)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 52350_1425-04.16_ce_z_d.pdf (D)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 52350_1425-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 52350_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Connettore a croce per morsettiera ----
---- Etichetta per morsetto ----
---- Morsetto ----
* più IVA, più costi d'invio