Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
MOSA M8 mas. 0° a perf. d'isolante  7000-08345-0000000
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

MOSA M8 mas. 0° a perf. d'isolante

4 poli, 0,25-0,5mm²

Codice: 7000-08345-0000000
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.008 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Morsetti a perforazione
Maschio diritto
M8, 4 poli
Sezione cavo: 0.25...0.5 mm²
Certificate
Certificate

Tipo di fissaggio inserito, Avvitato
Family construction form M8
Materiale morsetti Lega di rame
Materiale PA
N. di poli 4
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP65, IP67
Standard di prodotto DIN EN 61076-2-114 (M8)
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA 30 V
Tensione di esercizio CC 30 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max 4 A
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento min 0,25 mm²
Sezione di collegamento max 0,5 mm²
Installazione | Collegamento
Diametro di isolamento del filo min 1,1 mm
Wire insulation diameter max. 1,55 mm
Connessione Connettori IDC
Cicli di collegamento min 100
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Avvitato
Grado di inquinamento 3
Resistenza di isolamento min 100 MΩ
Categoria di sovratensione (EN 60950-1) II
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento contatto dorato
Rivestimento blocco Nickeled
Material guarnizione NBR
Materiale portacontatti TPU
Materiale dispositivo bloccaggio Pressofusione di zinco
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio Vite esagonale, Dado zigrinato
Campo di serraggio min 2,5 mm
Campo di serraggio max 5 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 80 °C
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-6.1 27260702
ECLASS-7.0 27440102
ECLASS-8.0 27440102
ECLASS-9.0 27440116
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440116
ETIM-5.0 EC002635
GTIN 4048879784696
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85366990

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Registered CA 7000-08345-0000000_E224242-ECBT8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Registered US 7000-08345-0000000_E224242-ECBT2_ur_z_b.pdf (B)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 7000-08325-0000000_ina_x_03.pdf (03)
  • File di progettazione: P8 7000-08345-0000000_p8_2_10.zip (10)
  • File di progettazione: STP 7000-08345_stp_x_b.zip (B)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) con_01-10.21_ce_z_c.pdf (C)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA con_01-10.21_uk_z_c.pdf (C)

---- Spelacavo ----
---- Cavo di connessione ----
---- Tranciacavo ----
---- Trancia filo ----
---- Taglierina per cavo ----
* più IVA, più costi d'invio