Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
MPL alimentatore trifase, filtrato  85953
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

MPL alimentatore trifase, filtrato

IN: 208-520VAC+/- 5% OUT: 24V/10ADC

Codice: 85953
Peso: 6.7 kg
Paese di origine:  CZ
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Corrente: 10 A
Potenza d'uscita: 240 W
Questo alimentatore soddisfa la norma (EN 61000-3-2) per le correnti di armonica
Posizione di montaggio su parete verticale a scelta, condensazione non consentita
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dati tecnici | Dati elettrici
Grado di sicurezza SELV
Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete 50 ... 60 Hz
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso CA min 208 V
Tensione di ingresso CA max 520 V
Numero di fasi ingresso 3
Rendimento 73 %
Dati elettrici | Uscita
Fusibile lato secondario esterno 10 A
Circuito d'uscita Condensatore di filtraggio, LED, VDR
Tensione di uscita CC 24 V
Tensione di uscita impostabile no
Output current max. 10 A
Caratteristica fusibile secondario Ritardato
Ondulazione residua max 2 %
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type Schlüssellochaufhängung
Misura di fissaggio a 164 mm
Misura di fissaggio b 71,5 mm
Misura di fissaggio c 6,5 mm
Altezza 185 mm
Larghezza 91,5 mm
Profondità 188 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 55 °C
Standard di prodotto EN 61558-2-6, EN 62041 category I
CEM EN 55011 B, EN 61000-3-2

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879079129
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85044095

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 85953_E200364_NMTR7_ulc_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Listed US 85953_E200364-NMTR_ul_z_c.pdf (C)
  • Approvazioni: UL Registered CA 85953_E181433-QQGQ8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Registered US 85953_E181433-QQGQ2_ur_z_b.pdf (B)
  • File di progettazione: STP 85953_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 85953_789-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 85953_789-04.16_uk_z_a.pdf (A)
* più IVA, più costi d'invio