Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
MPOT modulo potenziometro  67512
Il prodotto può differire dall'immagine

MPOT modulo potenziometro

10K-Ohm/3600° /10 giri

Codice: 67512
Peso: 0.078 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Potenziometro da 10 giri
10 kΩ
I potenziometri a 10 giri sono muniti di una manopola a regolazione decimale con possibilià di arresto su valori fissi.
I potenziometri Murrelektronik vengono costruiti con valori standard fissi e sono disponibili nella versione a 270° o in quella a 10 giri per regolazione fine. Il componente può essere alimentato con 10 V DC oppure con 24 V DC. Mediante la pre-resistenza la tensione sul potenziometro viene regolata ad un valore di circa 11 VDC. connessione tramite morsetti.

Dati tecnici | Dati elettrici
Potenza max 1,4 W
Linearità ±0,25 %
Resistenza 10 kΩ
Tolleranza della resistenza 5 %
Dati elettrici | Ingresso
Potenza dissipata max 0,25 W
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type guida portante, (EN 60715)
Altezza 75 mm
Larghezza 45 mm
Profondità 65 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min 0 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C

ECLASS-6.0 27371227
ECLASS-6.1 27371227
ECLASS-7.0 27371227
ECLASS-8.0 27371227
ECLASS-9.0 27371227
ECLASS-10.1 27371227
ECLASS-11.1 27371227
ECLASS-12.0 27371227
ETIM-5.0 EC001027
GTIN 4048879041645
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85334010

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* più IVA, più costi d'invio