Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
MPS alim. monofase switching al primario  85057
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

MPS alim. monofase switching al primario

IN: 185-265VAC OUT: 22-28V/20ADC

Codice: 85057
Prodotto alternativo:   
Peso: 2.966 kg
Paese di origine:  CZ
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

INPUT: 185...265 V AC
OUTPUT: 22...28 V DC
Corrente: 20 A
Monofase, switching al primario
Grado di protezione IP20
Disaccoppiamento unità attraverso blocco diodo con utilizzo in parallelo
additional mounting feet for screw mounting part no. 89500
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dati tecnici | Dati elettrici
Commutabilità in parallelo si
Connessione in serie si
Grado di sicurezza SELV
Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete 50 ... 60 Hz
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso CA min 185 V
Tensione di ingresso CA max 265 V
Corrente di ingresso CA 4 A
Prefusibile esterno per fase max 16 A
Rendimento 90 %
Dati elettrici | Uscita
Tensione di uscita CC 24 V
Tensione di uscita CC min 22 V
Tensione di uscita CC max 28 V
Tensione di uscita impostabile si
Corrente di uscita 20 A
Corrente di uscita (UL) 24 A
Alimentazione tampone per caduta di rete min 10 ms @ 230 V AC
Ondulazione residua effettiva max 20 mV
Spikes (s-s) max. 100 mV
Diagnosi
Contatto d'allarme si
Alarm contact message type Messaggio generale
Alarm contact message content Tutti gli errori, Tutti i preallarmi, Conferma con tasto verde di riavvio
Alarm contact triggers @ 60 V DC / 0.2 A
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Protezione da sovraccarico uscita si
Protezione da cortocircuito uscita si
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type Guida DIN TH35, (EN 60715)
Altezza 132 mm
Larghezza 243 mm
Profondità 123 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min 0 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C
Temperatura di stoccaggio min -25 °C
Temperatura di stoccaggio max 85 °C
Umidità relativa dell’aria min (funzionamento) 5 %
Umidità relativa dell’aria max (funzionamento) 95 % Senza condensazione

Tipo di collegamento 1
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 2
PIN 1 Signal
PIN 2 Signal +
Tipo di collegamento 2
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 3
PIN 1 PE
PIN 2 N
PIN 3 L
Tipo di collegamento 3
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 4
PIN 1 +
PIN 2 +
PIN 3 -
PIN 4 -

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879080699
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85044083

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: EAC 85057_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03597-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Listed CA 85057_E200364_NMTR7_ulc_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Listed US 85057_E200364-NMTR_ul_z_c.pdf (C)
  • Approvazioni: UL Registered CA 85057_E181433-QQGQ8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Registered US 85057_E181433-QQGQ2_ur_z_b.pdf (B)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 85057_ina_4_15.pdf (15)
  • File di progettazione: DXF 85057_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: STP 85057_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 85057_30-10.20_ce_z_d.pdf (D)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 85057_30-10.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTBF Report 85057_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf (A)

---- Cacciavite ----
---- Fusibile elettronico ----
---- Accessori di marcatura ----
* più IVA, più costi d'invio