Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
MQ15 female recept. front 600V AC type 3  7000-P8191-P960100
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

MQ15 female recept. front 600V AC type 3

PE-X-wires 6x2.5 UL 1m

Codice: 7000-P8191-P960100
Peso: 0.27 kg
Paese di origine:  DE
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione


Flangia femmina
MQ15, 6 poli
bayonet connector/bayonet lock
con cavo sfrangiato/ con fili pressofusi
Fissaggio frontale
Fastening nut included in the delivery
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Certificate
Certificate
Certificate

Lunghezza 1 m
Tipo di fissaggio inserito, Bloccato
Rivestimento contatto Argentato
Family construction form MQ15
Codifica Tipo 3
Materiale morsetti Lega di rame
N. di poli 6
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP65, IP67
Standard di prodotto IEC 61076-2-116
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA per ciascun contatto di alimentazione max 600 V
Tensione di esercizio CA per ciascun contatto di segnale max 63 V
Tensione di esercizio CC per ciascun contatto di segnale max 63 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto di alimentazione max 16 A
Corrente di esercizio per ciascun contatto di segnale max 10 A
Diagnosi
Indicatore di stato LED no
Installazione | Configurazione dei pin
Configurazione completamente occupato
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP65, IP67
Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Bloccato
Grado di inquinamento 3
Rated surge voltage power contacts 6 kV
Rated surge voltage signal contacts 1,5 kV
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) I
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale custodia PA
Materiale portacontatti PA
Dati meccanici | Dati di montaggio
Modalità di fissaggio Chiusura a baionetta
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -30 °C
Temperatura di esercizio max 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

General data | Cable
Identificazione cavo P96
Structure | Cable
wire arrangement nero 1, nero 2, nero 3, blu A, blu B, Verde-giallo
Mechanical data | Cable
Material wire insulation PE-X
Amount wires 6
Outer diameter insulation 2,9 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Conductor crosssection (wire) 2,5 mm²
Material conductor wire Cavetto in rame, stagnato
Conductor type (wire) Classe di cavetti 5
Electrical data | Cable
Tensione nominale CA max 600 V
Tensione alternata continuativa (filo - filo) 6 kV
Tensione alternata continuativa (filo - guaina) 6 kV
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa) -40 °C
Temperatura di esercizio max (fissa) 105 °C
Temperatura di esercizio min (variabile) -20 °C
Temperatura di esercizio max (variabile) 105 °C
Resistances | Cable
Resistenza al fuoco IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090
chemical resistance Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Resistenza alla benzina Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Oil resistance Buona, da controllare in funzione dell’applicazione | DIN EN 60811-404

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060311
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4065909092279
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • File di progettazione: STP 7000-P8191-P96_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* più IVA, più costi d'invio