Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
MSDD Einbaudose USB 3.0 BF A, 1.0 m  4000-73000-0160001
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

MSDD Einbaudose USB 3.0 BF A, 1.0 m

Codice: 4000-73000-0160001
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.074 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Presa integrata
1× USB 3.0 (femmina/maschio/cavo 1.0 m) forma A
Certificate
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA 5 V
Tensione di esercizio CC 5 V
Corrente di esercizio max 900 mA
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Specifica USB 3.0
Dati tecnici | Protezione dei dispositivi
Schermato si
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP20, IP65
Grado di protezione NEMA 2, 3R, 4, 12, 13, 4x
Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, In stato chiuso
Protezione dei dispositivi | Meccanica
Durata utile meccanica 1500 Cicli
Dati meccanici | Dati di montaggio
Sezione diametro 22,5 mm
Diametro 29,5 mm
Mounting depth 70 mm
Profondità 30 mm
Certificazioni
UL 50E si

ECLASS-6.0 27143423
ECLASS-6.1 27143419
ECLASS-7.0 27440515
ECLASS-8.0 27440515
ECLASS-9.0 27440515
ECLASS-10.1 27440515
ECLASS-11.1 27440515
ECLASS-12.0 27440515
ETIM-5.0 EC002625
GTIN 4065909037270
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 4000-73000-0160001_E362618-DUXR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 4000-73000-0160001_E362618-DUXR_ul_z_a.pdf (A)
  • Documento: Dati di prodotto 4000-73000-0150001_pd_x_11.zip (11)
  • File di progettazione: P8 4000-73000-0160001_p8_2_10.zip (10)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 4000-73000-0160001_01-11.21_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 4000-73000-0160001_01-11.21_uk_z_a.pdf (A)

---- Accessori di marcatura ----
* più IVA, più costi d'invio