Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
MST trasformatore di isolamento monofase  86156
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

MST trasformatore di isolamento monofase

P: 4000VA IN: 208...550VAC OUT: 2x115VAC

Codice: 86156
Peso: 34 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Trasformatori monofase - di comando e separazione
4000 VA
Classe d'isolamento T 40/B
Altre tensioni secondo disponibilità
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete 50 ... 60 Hz
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso 1 CA 208 V
Tensione di ingresso 2 CA 550 V
Tensione di ingresso CA 208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA 20 A
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA 7,7 A
Inrush current at input voltage 1 372 A
Inrush current at input voltage 2 141 A
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 1 960 A
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 2 367 A
Dati elettrici | Uscita
Tensione d'uscita 1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC
Tensione di uscita CA 1 230 V
Tensione di uscita CA 2 115 V
Tensione di uscita impostabile si
Potenza di commutazione CA max 4000 VA
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Tensione di prova di isolamento ingresso - uscita 4 kV
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type Fissaggio a parete tramite asole
Misura di fissaggio a 200 mm
Misura di fissaggio b 174 mm
Misura di fissaggio c 9 mm
Altezza 213 mm
Larghezza 197 mm
Profondità 250 mm
Diametro foro 9 mm
Lunghezza foro 14 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 40 °C
Temperatura di stoccaggio min -40 °C
Temperatura di stoccaggio max 80 °C
Standard di prodotto EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0

ECLASS-6.0 27031302
ECLASS-6.1 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ECLASS-10.1 27031302
ECLASS-11.1 27031302
ECLASS-12.0 27031302
ETIM-5.0 EC002486
GTIN 4048879375542
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85043200

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Registered CA 86156_E182075-XPTQ8_E207805-XORU8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Registered US 86156_E182075-XPTQ2_E207805-XORU2_ur_z_b.pdf (B)
  • Certificati: GL  86156_TAE00003WB-DNVGL-2025.06.18_gl_z_c.pdf (C)
  • Documento: Dati di prodotto 86156_PD_X_15.zip (15)
  • File di progettazione: DXF 86156_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 86156_p8_2_50.zip (50)
  • File di progettazione: STP 86156_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 86156_155-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 86156_155-04.16_uk_z_a.pdf (A)
* più IVA, più costi d'invio