Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
MTL trasformatore di isolamento monofase  86475
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

MTL trasformatore di isolamento monofase

P: 250VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 2x115VAC

Codice: 86475
Peso: 5.6 kg
Paese di origine:  CZ
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

The MTL series comprises single-phase control transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP20 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete 50 ... 60 Hz
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso 1 CA 230 V
Tensione di ingresso 1 CA min 195,5 V
Tensione di ingresso 1 CA max 264,5 V
Tensione di ingresso 2 CA 400 V
Tensione di ingresso 2 CA min 340 V
Tensione di ingresso 2 CA max 460 V
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA 1,26 A
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA 0,73 A
Inrush current at input voltage 1 13,7 A
Inrush current at input voltage 2 7,92 A
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 1 27,5 A
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 2 15,9 A
Dati elettrici | Uscita
Tensione d'uscita 1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC
Tensione di uscita CA 1 230 V
Tensione di uscita CA 2 115 V
Tensione di uscita impostabile si
Potenza di commutazione CA max 250 VA
Diagnosi
Indicatore di stato LED verde
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Tensione di prova di isolamento ingresso - uscita 4 kV
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type Tragschiene TH35-15, Schlüssellochaufhängung, (EN 60715)
Misura di fissaggio a 136 mm
Misura di fissaggio b 82 mm
Misura di fissaggio c 6,5 mm
Altezza 153 mm
Larghezza 123 mm
Profondità 142 mm
Diametro foro 6,5 mm
Lunghezza foro 11 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C
Standard di prodotto EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0

Connection types
Tipo di collegamento 1 Input
Tipo di collegamento 2 Output
Tipo di collegamento 1
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
N. di poli 5
PIN 1 + 15 V
PIN 3 - 15 V
PIN 4 230 V
PIN 5 400 V
Tipo di collegamento 2
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
N. di poli 5
PIN 1 PE
PIN 2 1
PIN 3 2
PIN 4 3
PIN 5 4

ECLASS-6.0 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ETIM-5.0 EC002486
GTIN 4048879078184
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85043180

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Registered CA 86475_E182075-XPTQ8_E207805-XORU8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Registered US 86475_E182075-XPTQ2_E207805-XORU2_ur_z_b.pdf (B)
  • Documento: Dati di prodotto 86475_PD_X_16.zip (16)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 86470_ina_2_10.pdf (10)
  • File di progettazione: P8 86475_p8_2_50.zip (50)
  • File di progettazione: STP 86475_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Marcatore per dispositivo ----
* più IVA, più costi d'invio