Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
MTS trasformatore di sicurezza monofase  6686345
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

MTS trasformatore di sicurezza monofase

P: 250VA IN: 230/400VAC OUT: 24VAC

Codice: 6686345
Prodotto alternativo:   
Peso: 3.45 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Trasformatore safety monofase
250 VA
Morsetti a molla
Classe d'isolamento T 40/B
Altre tensioni secondo disponibilità
Certificate
Certificate
Certificate

Dati tecnici | Dati elettrici
Grado di sicurezza SELV
Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete 50 ... 60 Hz
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso 1 CA 230 V
Tensione di ingresso 2 CA 400 V
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA 1,2 A
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA 0,69 A
Inrush current at input voltage 1 8,2 A
Inrush current at input voltage 2 4,74 A
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 1 1,83 A
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 2 1,02 A
Dati elettrici | Uscita
Tensione di uscita CA 24 V
Tensione di uscita impostabile no
Potenza di commutazione CA max 250 VA
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Tensione di prova di isolamento ingresso - uscita 4 kV
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type Guida DIN TH35, Fissaggio a parete tramite asole, (EN 60715)
Misura di fissaggio a 86,5 mm
Misura di fissaggio b 84 mm
Misura di fissaggio c 4,8 mm
Altezza 102 mm
Larghezza 96 mm
Profondità 108 mm
Diametro foro 4,8 mm
Lunghezza foro 8,4 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 40 °C
Temperatura di stoccaggio min -40 °C
Temperatura di stoccaggio max 80 °C
Standard di prodotto EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0

Connection types
Tipo di collegamento 1 Input
Tipo di collegamento 2 Output
Tipo di collegamento 1
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
N. di poli 3
PIN 2 230 V
PIN 3 400 V
Tipo di collegamento 2
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
N. di poli 2
PIN 2 24 V DC
Tipo di collegamento 3
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti metallic
N. di poli 1
PIN 1 PE

ECLASS-6.0 27031302
ECLASS-6.1 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ECLASS-10.1 27031302
ECLASS-11.1 27031302
ECLASS-12.0 27031302
ETIM-5.0 EC002486
GTIN 4048879066082
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85043180

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Registered CA 6686345_E207805-XORU8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Registered US 6686345_E207805-XORU2_ur_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 6686345_718-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 6686345_718-04.16_uk_z_a.pdf (A)
* più IVA, più costi d'invio