Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
MUIW accoppiatore analogico  6644233
Il prodotto può differire dall'immagine

MUIW accoppiatore analogico

IN: 0..10 V - OUT: 4..20 mA

Codice: 6644233
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.171 kg
Paese di origine:  CZ
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

INPUT: 0...10 V DC
OUTPUT: 4...20 mA
Morsetti a molla
Ingresso e uscita separati galvanicamente
I convertitori analogici della Murrelektronik convertono i segnali normalizzati (0…10 V, 0…20 mA, 4…20 mA) in altri segnali normalizzati con separazione galvanica. Grazie ad un limitatore di corrente interno l’uscita è protetta da cortocircuito e da sovraccarico. Modulo convertitore MIIW – da 0/4…20 mA a 0/4…20 mA – senza alimentazione ausiliaria
Certificate
Certificate

Dati tecnici | Dati elettrici
Precisione (del valore finale) 0,5 %
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC 24 V
Tensione di esercizio CC min 19,2 V
Tensione di esercizio CC max 28,8 V
Corrente di esercizio min 50 mA
Corrente di esercizio max 70 mA
Dati elettrici | Ingresso
Resistenza all'ingresso 200 kΩ
Dati elettrici | Uscita
Output current max. 0,025 A
Carico max 500 Ω
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Frequenza di trasmissione max 500 Hz
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Picco di tensione nominale 1,5 kV
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type guida portante, (EN 60715)
Altezza 91 mm
Larghezza 6,2 mm
Profondità 70 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min 0 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C

Tipo di collegamento 1
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
N. di poli 1
PIN 1 GD 1
Tipo di collegamento 2
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
N. di poli 1
PIN 1 In
Tipo di collegamento 3
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
N. di poli 1
PIN 1 + 24 V DC
Tipo di collegamento 4
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
N. di poli 1
PIN 1 Out
Tipo di collegamento 5
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
N. di poli 1
PIN 1 GD

ECLASS-6.0 27210990
ECLASS-6.1 27210990
ECLASS-7.0 27210990
ECLASS-8.0 27210990
ECLASS-9.0 27210990
ECLASS-10.1 27210990
ECLASS-11.1 27210990
ECLASS-12.0 27210990
ETIM-5.0 EC002477
GTIN 4048879022415
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85437090

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • File di progettazione: DXF 6652000_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: STP 6652000_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 6644233_09-08.17_ce_z_c.pdf (C)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 6644233_09-08.17_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 6644233_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Connettore a croce per morsettiera ----
---- Etichetta per morsetto ----
* più IVA, più costi d'invio