Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
MVK PB DIO8 DI8  55308
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

MVK PB DIO8 DI8

Profibus DP, 8 ingressi/uscite digitali 1,6A, 8 ingressi digitali/diag.

Codice: 55308
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.822 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Ingressi/uscite digitali
DIO8 DI8
PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, B-code
7/8", 5 poli, 2× max. 9 A
M12, 5 poli, A-code
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Certificate
Certificate
Certificate
Tecnologie bus

Collega il prodotto

Cavo datiMostra tutto
Cavo alimentazioneMostra tutto
Cavo sensore/attuatoreMostra tutto

Dati elettrici | Alimentazione
Norm operating voltage EN 61131-2
Tensione di esercizio US CC 24 V
Tensione di esercizio UA CC 24 V
Corrente cumulativa UA max 9 A
Corrente cumulativa US max 9 A
Dati elettrici | Ingresso
Resistente a sovraccarico si
Protetto da cortocircuito si
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Corrente di sensore US per ciascun ingresso max 0,2 A
Dati elettrici | Uscita
Resistente a sovraccarico si
Protetto da cortocircuito si
Corrente di uscita per ciascun pin max 1,6 A
Carico lampada 10 W
Comunicazione industriale | Dati bus
Intervallo di indirizzi min 1
Intervallo di indirizzi max 99
Tipo di impostazione dell’indirizzo Rotary switch
Diagnosi
Allarme attuatore su canale tramite LED e BUS
Diagnostica Nessuna tensione, Under voltage
Diagnostica tramite BUS per modulo e canale
Diagnostica tramite LED per modulo e canale
Diagnosi di cortocircuito si
Indicatore LED Connessione Ethernet/traffico dati
Rottura cavo per porta
Diagnosi di sovraccarico si
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type Fissaggio a vite con 2 fori
Altezza 42 mm
Larghezza 63 mm
Profondità 225 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 55 °C
Temperatura di stoccaggio min -25 °C
Temperatura di stoccaggio max 70 °C

Connection types
Tipo di collegamento 1 4-7
Tipo di collegamento 2 Bus In
Tipo di collegamento 3 Bus Out
Tipo di collegamento 4 Power In
Tipo di collegamento 5 Power Out
Tipo di collegamento 1
Family construction form M12
Gender female
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 DI / Diag
PIN 3 0 V (US)
PIN 4 DI / DO
PIN 5 PE
Tipo di collegamento 2
Family construction form M12
Gender male
Colore portacontatti nero
Codifica B
N. di poli 5
PIN 1 n.c.
PIN 2 A GN
PIN 3 n.c.
PIN 4 B RD
PIN 5 n.c.
Tipo di collegamento 3
Family construction form M12
Gender female
Colore portacontatti nero
Codifica B
N. di poli 5
PIN 1 5 V 2
PIN 2 A GN
PIN 3 0 V 2
PIN 4 B RD
PIN 5 n.c.
Tipo di collegamento 4
Family construction form 7/8"
Gender male
Colore portacontatti nero
N. di poli 5
PIN 1 0 V (UA)
PIN 2 0 V (US)
PIN 3 PE
PIN 4 24 V DC (US)
PIN 5 24 V DC (UA)
Tipo di collegamento 5
Family construction form 7/8"
Gender female
Colore portacontatti nero
N. di poli 5
PIN 1 0 V (UA)
PIN 2 0 V (US)
PIN 3 PE
PIN 4 24 V DC (US)
PIN 5 24 V DC (UA)

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879051477
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 55308_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 55308_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Descrizione del dispositivo: GSD MURR064A.zip (10)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 55307_ina_6_25.pdf (25)
  • Documento: Manuali 55393_hdb_x_35.zip (35)
  • File di progettazione: DXF 55294_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 55308_p8_2_50.zip (50)
  • File di progettazione: STP 55294_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 55308_920-04.16_ce_z_d.pdf (D)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 55308_920-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 55308_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_b.pdf (B)

---- Tappo a vite ----
---- Tappo filettato ----
---- Connettore circolare a cablare ----
---- Marcatore per dispositivo ----
---- Adattatore sensore-attuatore ----
---- Resistenza di chiusura ----
* più IVA, più costi d'invio