Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611

MVK PN DO16 M12-L 4p sep. galvanica

PROFINET IRT, uscite digitali 2A, separazione galvanica tra US e UA (K3)

Codice: 55165
Peso: 0.925 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Uscite digitali
DO16 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-code
M12 alimentazione, 4 poli, con codifica L, 2x max 12 A
M12, 5 poli, A-code
FSU (Fast-Start-Up)
Separazione galvanica
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Certificate
Certificate
Certificate
Tecnologie bus

Dati elettrici | Alimentazione
Norm operating voltage EN 61131-2
Tensione di esercizio UA CC 24 V
Corrente cumulativa UA max 12 A
Corrente cumulativa US max 12 A
Dati elettrici | Uscita
Resistente a sovraccarico si
Protetto da cortocircuito si
Corrente di uscita per ciascun pin max 2 A
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Protocollo supportato PROFINET
Comunicazione industriale | Profinet
Numero di collegamenti attivi (IO-Controller) max 2
FSU (Fast-Start-Up) si
Tempo fast start up max 0,5 s
IRT (comunicazione di rete) si
Client MRP si
PROFINET Netload Class III
Indirizzamento PROFINET DCP
Classe di conformità PROFINET C
Specifica PROFINET V2.3
Shared Device/Input si
Diagnosi
Allarme attuatore su canale tramite LED e BUS
Diagnostica Nessuna tensione, Under voltage
Diagnostica tramite BUS per modulo e canale
Diagnostica tramite LED per modulo e canale
Diagnosi di cortocircuito si
Indicatore LED Connessione Ethernet/traffico dati
Rottura cavo per porta
Diagnosi di sovraccarico si
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type Fissaggio a vite con 2 fori
Altezza 42 mm
Larghezza 63 mm
Profondità 225 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 55 °C
Temperatura di stoccaggio min -25 °C
Temperatura di stoccaggio max 70 °C

Connection types
Tipo di collegamento 1 X4-X7
Tipo di collegamento 2 XD1
Tipo di collegamento 3 XD2
Tipo di collegamento 4 XF2
Tipo di collegamento 1
Family construction form M12
Gender female
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 5
PIN 1 n.c.
PIN 2 DO (UA)
PIN 3 0 V (UA)
PIN 4 DO (UA)
PIN 5 PE
Tipo di collegamento 2
Family construction form M12
Gender male
Colore portacontatti nero
Codifica L
N. di poli 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 0 V
PIN 3 0 V
PIN 4 24 V DC (UA)
PIN 5 n.c.
Tipo di collegamento 3
Family construction form M12
Gender female
Colore portacontatti nero
Codifica L
N. di poli 4
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 0 V
PIN 3 0 V
PIN 4 24 V DC (UA)
Tipo di collegamento 4
Tipo di fissaggio inserito, Avvitato
Coppia di serraggio 0,6 Nm
Family construction form M12
Gender female
Colore portacontatti nero
Codifica D
N. di poli 4
PIN 1 TD +
PIN 2 RD +
PIN 3 TD -
PIN 4 RD -

ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
GTIN 4065909041192
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 55165_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 55165_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificati: PROFIenergy 55165_Z40296-11.07.2022-v2.35-PROFIenergy_pbe_z_b.pdf (B)
  • Certificati: ProfiNet  55165_Z13009-Z40296-11.07.2022-v2.33_pn_z_a.pdf (A)
  • Descrizione del dispositivo: GSDML 55530_MVK-M_KF0_x_16.zip (16)
  • Documento: Dati di prodotto 55165_pd_x_10.zip (10)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 55165_ina_x_12.zip (12)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 20559091_ina_x_10.zip (10)
  • Documento: Manuali 54530_hdb_x_12.zip (12)
  • File di progettazione: DXF 55160_dxf_x_a.7z (A)
  • File di progettazione: P8 55165_p8_2_10.zip (10)
  • File di progettazione: STP 55160_stp_x_c.zip (C)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 55165_06-10.21_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 55165_06-10.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 55165_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
  • Software: Firmware 55165_10501100-1.19.00-V_tb5_x_10.zip (10)
  • Software: Firmwareupdatetool 10500955_AutoUpdateX_TB3_x_32.zip (32)

---- Materiale per messa a terra ----
---- Connettore circolare a cablare ----
---- Adattatore sensore-attuatore ----
---- Tappo a vite ----
---- Cavo di potenza ----
* più IVA, più costi d'invio