Memory Card 16GB
Codice: | 58990 |
Paese di origine: | TW |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Classe UHS 1, classe di velocità 10
µSD card
16 GB, con formattazione EXFAT
Standard industriale
µSD card
16 GB, con formattazione EXFAT
Standard industriale
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Potenza assorbita max | 0,66 W |
---|
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di entrata CC min | 2,7 V |
---|---|
Tensione di entrata CC max | 3,6 V |
Comunicazione industriale | Interfaccia di memoria
Formattazione | EXFAT |
---|---|
Classe di velocità | 10 |
Velocità di lettura max (dati) | 90 MBit/s |
Velocità di scrittura max (dati) | 80 MBit/s |
Scheda di memoria (tipo) | Micro SD |
Scheda di memoria max (capacità) | 16 GB |
Classe UHS | I |
Modo di trasmissione | SD 1.1, SD 2.0, SD 3.0, SPI |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 15 mm |
---|---|
Larghezza | 11 mm |
Profondità | 1 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -25 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 85 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -25 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 85 °C |
dati commerciali
Lotto minimo ordinabile | 1 |
---|---|
Numero di tariffa doganale | 85235110 |