Modl.Vario accessori anello di fiss. D=56,2
per inserto fisso, acciaio inox 1.4301 (V2A)
Codice: | M1850-9556 |
Peso: | 0.097 kg |
Paese di origine: | DE |
non disponibile
Descrizione
Modlink Vario
Accessori
Piastra di montaggio
Acciaio inox
Quantità: 1 pz.
buona resistenza a oli, benzina e agenti chimici
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Accessori
Piastra di montaggio
Acciaio inox
Quantità: 1 pz.
buona resistenza a oli, benzina e agenti chimici
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Dati tecnici
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale custodia | Acciaio inox |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 81 mm |
---|---|
Larghezza | 66 mm |
Profondità | 33 mm |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27260702 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27269202 |
ECLASS-7.0 | 27449203 |
ECLASS-8.0 | 27449203 |
ECLASS-9.0 | 27440192 |
ECLASS-10.1 | 27440192 |
ECLASS-11.1 | 27440192 |
ECLASS-12.0 | 27440192 |
ETIM-5.0 | EC002641 |
GTIN | 4048879615976 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 73269098 |