Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
Modlight70 Pro LED modulo trasparente  4000-76070-1015000
Il prodotto può differire dall'immagine

Modlight70 Pro LED modulo trasparente

IN: 24VDC

Codice: 4000-76070-1015000
Peso: 0.065 kg
Paese di origine:  ID
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Modulo LED (trasparente)
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC 24 V
Tensione di esercizio CC min 21,6 V
Tensione di esercizio CC max 26,4 V
Corrente assorbita max 62,5 mA
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP65
Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Bloccato
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale custodia PC
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza 49 mm
Larghezza 70 mm
Profondità 70 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -30 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C

Tipo di collegamento 1
Tipo di fissaggio Chiusura a baionetta

ECLASS-6.0 27371200
ECLASS-6.1 27371220
ECLASS-7.0 27371220
ECLASS-8.0 27371220
ECLASS-9.0 27371220
ECLASS-10.1 27371220
ECLASS-11.1 27371220
ECLASS-12.0 27371220
ETIM-5.0 EC000232
GTIN 4048879752466
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85319000

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • File di progettazione: DXF 4000-76070-1011000_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 4000-76070-1015000_p8_2_61.zip (61)
  • File di progettazione: STP 4000-76070-1011000_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 4000-76070-1015000_04-06.18_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 18-12-23_(7) RoHS REACh exception 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: MTBF Report 4000-76070-1015000_MIL-HDBK-217F(25°C)-Berechnung_mtbf_p_a.pdf (A)
* più IVA, più costi d'invio