Modlink MSDD interfaccia pannello frontale
Sub-D 9 poli fem./fem.
Codice: | 4000-68000-9040030 |
Peso: | 0.011 kg |
Paese di origine: | CN |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Gender Changer
SUB-D9 (femmina/femmina)
SUB-D9 (femmina/femmina)
Dati tecnici
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 31,2 mm |
---|---|
Larghezza | 16,8 mm |
Profondità | 25 mm |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27143490 |
ECLASS-7.0 | 27440290 |
ECLASS-8.0 | 27440214 |
ECLASS-9.0 | 27440214 |
ECLASS-10.1 | 27440214 |
ECLASS-11.1 | 27440214 |
ECLASS-12.0 | 27440214 |
ETIM-5.0 | EC000830 |
GTIN | 4048879036894 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |