Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
Modlink MSVD presa per armadio elettrico  4000-72000-0190000
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

Modlink MSVD presa per armadio elettrico

Gran Bretagna/BS arancione 250V AC / 13 A

Codice: 4000-72000-0190000
Peso: 0.055 kg
Paese di origine:  HU
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Inghilterra (arancione)
Morsetti a vite
Certificate
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA 250 V
Corrente d'esercizio 13 A
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento max 4 mm²
Numero AWG 12
Installazione | Collegamento
Connessione Morsetti a vite SK
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type guida portante, (EN 60715)
Altezza 68 mm
Larghezza 47 mm
Profondità 56 mm

ECLASS-6.0 27143423
ECLASS-6.1 27142305
ECLASS-7.0 27142305
ECLASS-8.0 27142305
ECLASS-9.0 27142305
ECLASS-10.1 27142305
ECLASS-11.1 27142305
ECLASS-12.0 27142305
ETIM-5.0 EC002625
GTIN 4048879031226
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85366990

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Documento: Istruzioni d'installazione 20559101_ina_x_13.zip (13)
  • File di progettazione: DXF 4000-72000-0190000_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: STP 4000-72000-0190000_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 4000-72000-0190000_4167-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 4000-72000-0190000_4167-04.16_uk_z_a.pdf (A)
* più IVA, più costi d'invio