Modulo fem., 20 poli
500 V, 16 A
Codice: | 70MH-MAC1C-0200502 |
Peso: | 0.122 kg |
Paese di origine: | CZ |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Femmina
20 poli
Crimpare
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik
20 poli
Crimpare
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA | 500 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC | 500 V |
Corrente d'esercizio | 16 A |
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento min | 0,5 mm² |
---|---|
Sezione di collegamento max | 4 mm² |
Numero AWG min | 20 |
Numero AWG max | 11 |
Installazione | Collegamento
Diametro di isolamento del filo min | 4,6 mm |
---|---|
Connessione | Crimpare |
Gender | female |
Cicli di collegamento min | 500 |
Installazione | Configurazione dei pin
N. di poli | 20 |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di inquinamento | 3 |
---|---|
Picco di tensione nominale | 6 kV |
Resistenza di isolamento min | 100 MΩ |
Categoria di sovratensione (EN 60664-1) | I |
Categoria di sovratensione (EN 60950-1) | III |
Dati tecnici | Dati meccanici
Forza di tenuta contatti min | 130 N |
---|---|
Forza di tenuta moduli min | 550 N |
Forza di estrazione max | 500 N |
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento contatto | versilbert, vergoldet |
---|---|
Combustibility class (UL94) | V-0 |
Materiale custodia | PA |
Materiale morsetti | Ottone |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Numero slot modulo | 2 |
---|---|
Altezza | 46,8 mm |
Larghezza | 29,2 mm |
Profondità | 34,4 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -40 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 125 °C |
Categoria climatica (EN IEC 60068-1) | 40/125/10 |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261204 |
ECLASS-7.0 | 27440204 |
ECLASS-8.0 | 27440204 |
ECLASS-9.0 | 27440217 |
ECLASS-10.1 | 27440217 |
ECLASS-11.1 | 27440217 |
ECLASS-12.0 | 27440217 |
ETIM-5.0 | EC000438 |
GTIN | 4048879641678 |
Lotto minimo ordinabile | 5 |
Numero di tariffa doganale | 85389099 |