Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
Modulo fem., 3 poli  70MH-MAC1C-0030903
Il prodotto può differire dall'immagine

Modulo fem., 3 poli

400 V (Pin-Pin) / 690 V (Pin-PE), 40 A

Codice: 70MH-MAC1C-0030903
Peso: 0.012 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Femmina
3 poli
Crimpare
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA per ciascun contatto di alimentazione max 690 V
Tensione di esercizio CA per ciascun contatto di segnale max 400 V
Tensione di esercizio CC per ciascun contatto di alimentazione max 690 V
Tensione di esercizio CC per ciascun contatto di segnale max 400 V
Corrente d'esercizio 40 A
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento min 1,5 mm²
Sezione di collegamento max 10 mm²
Numero AWG min 16
Numero AWG max 8
Installazione | Collegamento
Diametro di isolamento del filo min 6,4 mm
Connessione Crimpare
Gender female
Cicli di collegamento min 500
Installazione | Configurazione dei pin
N. di poli 3
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di inquinamento 3
Picco di tensione nominale 8 kV
Resistenza di isolamento min 100 MΩ
Categoria di sovratensione (EN 60664-1) I
Categoria di sovratensione (EN 60950-1) III
Dati tecnici | Dati meccanici
Forza di tenuta contatti min 300 N
Forza di tenuta moduli min 200 N
Forza di estrazione max 150 N
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento contatto Argentato
Combustibility class (UL94) V-0
Materiale custodia PA
Materiale morsetti Ottone
Dati meccanici | Dati di montaggio
Numero slot modulo 1
Altezza 45 mm
Larghezza 14,5 mm
Profondità 34,4 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -40 °C
Temperatura di esercizio max 125 °C
Categoria climatica (EN IEC 60068-1) 40/125/10

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27261204
ECLASS-7.0 27440204
ECLASS-8.0 27440204
ECLASS-9.0 27440217
ECLASS-10.1 27440217
ECLASS-11.1 27440217
ECLASS-12.0 27440217
ETIM-5.0 EC000438
GTIN 4048879641593
Lotto minimo ordinabile 5
Numero di tariffa doganale 85389099

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Registered CA 70MH-MAC1C-0030903_E224242-ECBT8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Registered US 70MH-MAC1C-0030903_E224242-ECBT2_ur_z_b.pdf (B)
  • File di progettazione: DXF 70MH-MAC1C-0030903_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: STP 70MH-MAC1C-0030903_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)

* più IVA, più costi d'invio