Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
NG 10 rettificatore monofase  85730
Il prodotto può differire dall'immagine

NG 10 rettificatore monofase

IN: 29VAC OUT: 24V/10A

Codice: 85730
Peso: 0.75 kg
Paese di origine:  CZ
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Rettificatori, monofase
INPUT: 29 V AC
OUTPUT: 24 V DC
Potenza d'uscita: 240 W
Corrente: max. 10 A
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete 50 ... 60 Hz
Dati elettrici | Ingresso
Fusibile lato primario interno 16 A
Type of primary fuse Microfuse 5 × 20 mm
Caratteristica prefusibile Mittelträge
Tensione di ingresso 1 CA 29 V
Corrente di ingresso CC max 10 A
Dati elettrici | Uscita
Circuito d'uscita Filtrato con condensatore elettrolitico, LED
Tensione di uscita CC max 39 V
Tensione di uscita impostabile no
Output current max. 10 A
Ondulazione residua max 5 %
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type Guida DIN TH35, (EN 60715)
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C

Tipo di collegamento 1
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
N. di poli 2
PIN 1 AC
PIN 2 AC
Tipo di collegamento 2
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
N. di poli 4
PIN 1 -
PIN 2 -
PIN 3 +
PIN 4 +

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27040390
ECLASS-7.0 27040390
ECLASS-8.0 27040390
ECLASS-9.0 27040390
ECLASS-10.1 27040390
ECLASS-11.1 27040390
ECLASS-12.0 27040390
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879079471
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85044083

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 85730_778-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Cacciavite ----
---- Accessori di marcatura ----
* più IVA, più costi d'invio