RJ45 Professional mas. 90° 4 poli schermato
Profinet
Codice: | 7000-74021-0000000 |
Peso: | 0.025 kg |
Paese di origine: | RO |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Ethernet CAT5
Connettore 45°
RJ45, 4 poli
schermato
Grado di protezione IP20
Tecnica di connessione veloce
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Connettore 45°
RJ45, 4 poli
schermato
Grado di protezione IP20
Tecnica di connessione veloce
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
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 2 A |
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Parametri di trasmissione | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Velocità di trasmissione max | 100 MBit/s |
Comunicazione industriale | Funzionalità Ethernet
Duplex | Full duplex |
---|
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento min | 0,14 mm² |
---|---|
Sezione di collegamento max | 0,34 mm² |
Numero AWG min | 26 |
Numero AWG max | 22 |
Installazione | Collegamento
Wire insulation diameter max. | 1,6 mm |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP20 |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Campo di serraggio min | 4,5 mm |
---|---|
Campo di serraggio max | 8 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -40 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 70 °C |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260703 |
ECLASS-7.0 | 2744010 |
ECLASS-8.0 | 2744010 |
ECLASS-9.0 | 27440114 |
ECLASS-10.1 | 2744010 |
ECLASS-11.1 | 2744010 |
ECLASS-12.0 | 27440114 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879409353 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Accessori
---- Cavo di connessione ----
---- Linea dati ----
---- Connettore a flangia ----