Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
RMMD-2A/24VDC relè d'ingresso  51140
Il prodotto può differire dall'immagine

RMMD-2A/24VDC relè d'ingresso

IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 2 A

Codice: 51140
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.041 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

1 relè; 2 contatti NA
2 A
24 V DC
Morsetti a vite
con ponticello per il negativo
Certificate
Certificate

Informazioni generali di prodotto
Scope of delivery Ponticello (Art-No. 90960)
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di entrata CC 24 V
Tensione di entrata CC min 19,2 V
Tensione di entrata CC max 30 V
Corrente d'ingresso 15 mA
Dati elettrici | Uscita
Categoria di uso CC-13 (EN IEC 60947-5-1) 0,8 A @ 24 V, 0,1 A @ 110 V, 0,01 A @ 230 V
Frequenza di commutazione max 15 Hz
Potenza di commutazione CA max 125 VA
Potenza di commutazione CC max 60 W
Tensione di commutazione CA max 250 V
Tensione di commutazione CC max 250 V
Corrente di commutazione CC min 0,1 mA
Corrente di commutazione max 2 A
Potere di interruzione CA-12 (EN IEC 60947-5-1) 2 A (24/110/230 V AC)
Potere di interruzione CA-15 (EN IEC 60947-5-1) 1 A (24 V AC); 0.1 A (230 V AC)
Diagnosi
Indicatore di stato LED giallo
Dati tecnici | Protezione dei dispositivi
Condizione durata utile In funzione del carico
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Picco di tensione nominale 1,5 kV
Durata utile elettrica 20000000 Cicli
Protezione dei dispositivi | Meccanica
Durata utile meccanica 20000000 Cicli
Dati tecnici | Dati meccanici
Tempo di caduta max 10 ms
Tempo di reazione max 10 ms
Tempo di rimbalzo max 1 ms
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale morsetti Ag Au
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type Guida DIN TH35, G32, (EN 60715)
Altezza 82 mm
Larghezza 12 mm
Profondità 68 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C

Tipo di collegamento 1
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
N. di poli 2
PIN 1 14
PIN 2 24
Tipo di collegamento 2
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
N. di poli 2
PIN 1 13
PIN 2 23
Tipo di collegamento 3
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
N. di poli 2
PIN 1 + A 1
PIN 2 - A 2

ECLASS-6.0 27371001
ECLASS-6.1 27371601
ECLASS-7.0 27371601
ECLASS-8.0 27371601
ECLASS-9.0 27371601
ECLASS-10.1 27371601
ECLASS-11.1 27371601
ECLASS-12.0 27371601
ETIM-5.0 EC001437
GTIN 4048879027731
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85364900

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 51140_1197-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 51140_1197-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 51140_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Accessori di marcatura ----
---- Cacciavite ----
---- Connettore a croce per morsettiera ----
* più IVA, più costi d'invio