Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
S-Lamp 30 S L M12(4)  69115
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

S-Lamp 30 S L M12(4)

Luce di segnalazione, connessione M12 (4 poli)

Codice: 69115
Peso: 0.023 kg
Paese di origine:  HU
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

S-Lamp 30 S L M12(4)
Lamp
Frontring stainless steel
Mounting hole 30,3 mm
Connection M12 (4-pin)
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC 24 V
Tensione di esercizio CC min 20 V
Tensione di esercizio CC max 28 V
Corrente di esercizio nominale 0,01 A
Corrente di esercizio max 12 mA
Dati elettrici | Ingresso
Corrente di cortocircuito 1000 A
Installazione | Collegamento
Family construction form M12
Installazione | Configurazione dei pin
Codifica A
N. di poli 4
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Altitudine di installazione max. 2000 m
Grado di protezione frontale (EN IEC 60529) IP66, IP67, IP69
Grado di protezione sul retro (EN CEI 60529) IP66, IP67
Grado di inquinamento 2
Dispositivo di protezione dai cortocircuiti (SCPD) Fusibile 250 V / 0,1 A / 1,5 kA gG rapido
Tensione di isolamento nominale 250 V
Categoria di sovratensione (EN 60950-1) II
Protezione dei dispositivi | Meccanica
UL Enclosure Type Rating lato frontale type 4X
Protezione dei dispositivi | Fluidi
Resistenza alla nebbia salina (IEC 60068-2-11) si
Dati tecnici | Dati meccanici
Illuminabile si
Color nero
Colore collare nero
Colore ghiera anteriore Acciaio inox
Colore lampadina bianco
Forma collare Rotondo
Tipo lampadina LED
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale custodia Plastica
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio Ghiera filettata
Altezza di montaggio 3,9 mm
Mounting depth 36,4 mm
Apertura di montaggio 30,3 mm
Altezza 34,5 mm
Larghezza 40 mm
Passo min 35 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 70 °C
Derating da 40 °C
Temperatura di stoccaggio min -40 °C
Temperatura di stoccaggio max 90 °C
Umidità relativa dell’aria max (funzionamento) 93 %

Tipo di collegamento 1
Family construction form M12
Gender male
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 4
PIN 2 LED (A)
PIN 3 LED (K)
Tipo di collegamento 2
Family construction form M12
Gender male
Codifica A
N. di poli 4
PIN 2 LED (A)
PIN 3 LED (K)

ECLASS-6.1 27371223
ECLASS-7.0 27371223
ECLASS-8.0 27371223
ECLASS-9.0 27371223
ECLASS-10.1 27371223
ECLASS-11.1 27371223
ECLASS-12.0 27371223
GTIN 4065909019641
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 94054231

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Registered CA 69115_E172109-NKCR8_urc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Registered US 69115_E172109-NKCR2_ur_z_a.pdf (A)
  • Certificati: TÜV  69115_B0318910008-17.09.2025_tuev_z_a.pdf (A)
  • Documento: Dati di prodotto 69065_pd_x_12.zip (12)
  • File di progettazione: STP 69110_stp_x_b.zip (B)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 69115_02-12.20_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 69115_02-12.20_uk_z_a.pdf (A)

---- Targa di identificazione ----
* più IVA, più costi d'invio