Il prodotto può differire dall'immagine
Bobina di cavo Ø 500mm 200m
PUR 4x1,5 nero UL/CSA+c. portacavo
Codice: | 7000-C0502-P070000 |
Peso: | 25.887 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
dati commerciali
GTIN | 4048879906975 |
---|---|
Lotto minimo ordinabile | 1 |