Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
Comlight57 luce segnalazione a LED, ambra  4000-75057-1312000
Il prodotto può differire dall'immagine

Comlight57 luce segnalazione a LED, ambra

uscita inferiore M12 4 poli

Codice: 4000-75057-1312000
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.067 kg
Paese di origine:  CZ
non disponibile
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Luca di segnalazione compatta
Flangia M12 maschio 4 poli
giallo

Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC 24 V
Corrente assorbita max 25,9 mA
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP65
Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Bloccato
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale custodia Plastica
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza 78,4 mm
Larghezza 57 mm
Profondità 57 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -30 °C
Temperatura di esercizio max 50 °C

Tipo di collegamento 1
Family construction form M12
Gender male
Codifica A
N. di poli 4
PIN 3 BU 0 V
PIN 4 BK 24 V DC

ECLASS-6.0 27371220
ECLASS-7.0 27371220
ECLASS-8.0 27371220
ECLASS-9.0 27371220
ETIM-5.0 EC000232
GTIN 4048879440134
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85318070

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Documento: Istruzioni d'installazione 4000-75057-1111000_ina_6_13.pdf (13)
  • File di progettazione: P8 4000-75057-1312000_p8_2_50.zip (50)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Staffa di montaggio per torretta di segnalazione ----
* più IVA, più costi d'invio