Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
M12 m. 0° / M12 fem 0° LED
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

M12 m. 0° / M12 fem 0° LED

PUR 4x0.34 nero UL/CSA+robot+c. portacavo 1,5m

Codice: 7000-40315-6540150
Peso: 0.075 kg
Paese di origine:  CZ
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: CSA CA 080128-0-000_csa_z_c.pdf (C)
  • Approvazioni: CSA US 080128-0-000_csau_z_c.pdf (C)
  • Approvazioni: UL Listed CA E325311-CYJV_ulc_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Listed US E325311-CYJV_ul_z_d.pdf (D)
  • Certificati: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • Documento: ATEX 7000-18001_atx_2_l.pdf (L)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
* più IVA, più costi d'invio