Il prodotto può differire dall'immagine
M8 mas. 0° / M8 fem. 0°
PUR 4x0,34 nero UL/CSA+robot+c. portacavo 7,5m
Codice: | 7999-88011-6540750 |
Peso: | 0.284 kg |
Paese di origine: | DE |
Data di consegna su richiesta
dati commerciali
GTIN | 4048879835510 |
---|---|
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |