Il prodotto può differire dall'immagine
M8 mas. 0° / M8 fem. 0°, CT
PUR 3x0,25 grigio UL/CSA+c.portacavo 1m
Codice: | 341811 |
Peso: | 0.04 kg |
Paese di origine: | DE |
Data di consegna su richiesta
dati commerciali
GTIN | 4048879575614 |
---|---|
Lotto minimo ordinabile | 50 |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |