MCS-B 0,6-100-240/24 with lacquering
Codice: | 85182 |
Peso: | 0.13 kg |
Paese di origine: | CZ |
non disponibile
Descrizione
INPUT: 90...265 V AC
OUTPUT: 24 V DC +3/-1%
Corrente: 0.6 A
Piastra verniciata
Alimentazione tampone per caduta di rete min
min. 25 ms (100 V AC); min. 150 ms (230 V AC)
OUTPUT: 24 V DC +3/-1%
Corrente: 0.6 A
Piastra verniciata
Alimentazione tampone per caduta di rete min
min. 25 ms (100 V AC); min. 150 ms (230 V AC)
Dati tecnici
Dati tecnici | Dati elettrici
Numero apparecchi commutazione in parallelo max | 5 |
---|---|
Numero apparecchi collegamento in cascata max | 2 |
Commutabilità in parallelo | si |
Connessione in serie | si |
Grado di sicurezza | SELV |
Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete | 50 ... 60 Hz |
---|
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso 1 CA | 100 V |
---|---|
Tensione di ingresso 2 CA | 230 V |
Tensione di ingresso CA min | 90 V |
Tensione di ingresso CA max | 265 V |
Tensione di entrata CC min | 110 V |
Tensione di entrata CC max | 300 V |
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA | 0,3 A |
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA | 0,2 A |
Inrush current max. | 20 A |
Prefusibile esterno per fase max | 10 A |
Rendimento | 81 % @ 100 V AC, 83 % @ 230 V AC |
Dati elettrici | Uscita
Tensione di uscita CC | 24 V |
---|---|
Tensione di uscita CC min | 22 V |
Tensione di uscita CC max | 28 V |
Tensione di uscita impostabile | si |
Corrente di uscita | 0,6 A |
Ondulazione residua effettiva max | 50 mV |
Spikes (s-s) max. | 350 mV |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Protezione da sovraccarico uscita | si |
---|---|
Protezione da cortocircuito uscita | si |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Guida DIN TH35, (EN 60715) |
Altezza | 76 mm |
Larghezza | 38 mm |
Profondità | 87,5 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -25 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 50 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -25 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 85 °C |
Umidità relativa dell’aria min (funzionamento) | 5 % |
Umidità relativa dell’aria max (funzionamento) | 95 % Senza condensazione |
Dati di connessione
Tipo di collegamento 1
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 2 |
PIN 1 | - |
PIN 2 | + |
Tipo di collegamento 2
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 3 |
PIN 1 | PE |
PIN 2 | N |
PIN 3 | L |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879359344 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85044095 |
Accessori
---- Cacciavite ----