Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
MQ15 male 0° / MQ15 female 0° 600V AC type 3
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

MQ15 male 0° / MQ15 female 0° 600V AC type 3

PVC 6x2.5 bk UL/CSA 3.2m

Codice: 7000-P8141-P740320
Peso: 0.846 kg
Paese di origine:  DE
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • File di progettazione: STP 7000-P8141-P63_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 7000-P8141-P74xxxx_01-06.23_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 7000-P8141-P74xxxx_01-06-23_uk_z_a.pdf (A)
* più IVA, più costi d'invio