Il prodotto può differire dall'immagine
MSUD c. elettrov. forma A 18mm con cavo
PUR 4x0,75 schermato grigio 15m
Codice: | 7999-18111-5011500 |
Peso: | 1.276 kg |
Paese di origine: | CZ |
Data di consegna su richiesta
dati commerciali
GTIN | 4048879709224 |
---|---|
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |