Il prodotto può differire dall'immagine
MSUD c. elettrov. forma A 18mm con cavo
PVC 4x0,75 schermato grigio 1,5m
Codice: | 7999-18112-5040150 |
Peso: | 0.177 kg |
Paese di origine: | CZ |
Data di consegna su richiesta
dati commerciali
GTIN | 4048879785396 |
---|---|
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |