Il prodotto può differire dall'immagine
MSUD conn. elettrov. forma A 18mm
PVC 4X0,75 schermato grigio, 10m
Codice: | 7999-18112-5041000 |
Peso: | 0.879 kg |
Paese di origine: | CZ |
Data di consegna su richiesta
dati commerciali
GTIN | 4048879084543 |
---|---|
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |