Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Mini (7/8) 4 poli, mas. 0° con cavo
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

Mini (7/8) 4 poli, mas. 0° con cavo

PVC 4xAWG16 giallo UL/CSA 10 m

Codice: 7700-A4001-UBC1000
Peso: 1.089 kg
non disponibile
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 7700-A4001-UBCxxxx_E325311-CYJV7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 7700-A4001-UBCxxxx_E325311-CYJV_ul_z_a.pdf (A)
  • File di progettazione: STP 7700-A4001_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* più IVA, più costi d'invio