RMME 11/48 AC/DC relè d'ingresso
IN: 48 VAC/DC - OUT: 250V / 6 A
Codice: | 51553 |
Peso: | 0.166 kg |
Paese di origine: | CZ |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
1 relè; 1 contatto NA
6 A
48 V AC/DC
Morsetti a vite
6 A
48 V AC/DC
Morsetti a vite
Dati tecnici
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso CA | 48 V |
---|---|
Tensione di ingresso CA min | 40 V |
Tensione di ingresso CA max | 53 V |
Tensione di entrata CC | 48 V |
Tensione di entrata CC min | 40 V |
Tensione di entrata CC max | 53 V |
Corrente d'ingresso | 10 mA |
Dati elettrici | Uscita
Categoria di uso CA-15 (EN IEC 60947-5-1) | 4 A @ 24 V, 4 A @ 110 V, 4 A @ 230 V |
---|---|
Categoria di uso CC-13 (EN IEC 60947-5-1) | 2 A @ 24 V, 0,25 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V |
Frequenza di commutazione max | 15 Hz |
Potenza di commutazione CA max | 1500 VA |
Potenza di commutazione CC max | 120 W |
Tensione di commutazione CA max | 250 V |
Tensione di commutazione CC max | 250 V |
Corrente di commutazione CC | 1 mA |
Corrente di commutazione max | 6 A |
Potere di interruzione CA-12 (EN IEC 60947-5-1) | 6 A (24/110/230 V AC) |
Diagnosi
Indicatore di stato LED | giallo |
---|
Dati tecnici | Protezione dei dispositivi
Condizione durata utile | In funzione del carico |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Picco di tensione nominale | 1,5 kV |
---|---|
Durata utile elettrica | 100000000 Cicli |
Protezione dei dispositivi | Meccanica
Durata utile meccanica | 100000000 Cicli |
---|
Dati tecnici | Dati meccanici
Tempo di caduta max | 10 ms |
---|---|
Tempo di reazione max | 10 ms |
Tempo di rimbalzo max | 1 ms |
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale morsetti | AG Ni hv |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Guida DIN TH35, G32, (EN 60715) |
Altezza | 56 mm |
Larghezza | 12 mm |
Profondità | 65 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 60 °C |
Dati di connessione
Tipo di collegamento 1
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
N. di poli | 2 |
PIN 1 | 13 |
PIN 2 | 14 |
Tipo di collegamento 2
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
N. di poli | 2 |
PIN 1 | A 1 |
PIN 2 | A 2 |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27371001 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27371001 |
ECLASS-8.0 | 27371001 |
ECLASS-9.0 | 27371001 |
ETIM-5.0 | EC001437 |
GTIN | 4048879027472 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85364900 |
Accessori
---- Cacciavite ----
---- Limitatore di sovratensione ----
---- Accessori di marcatura ----