Il prodotto può differire dall'immagine
base di connessione Modlight50
ingresso 24VDC, IP65
Codice: | 4000-75050-1100002 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 0.182 kg |
Paese di origine: | ID |
Disponibile immediatamente.
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC | 24 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC min | 21,6 V |
Tensione di esercizio CC max | 26,4 V |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65 |
---|---|
Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Bloccato |
Dati meccanici | Dati del materiale
Colore alloggiamento | nero |
---|---|
Materiale custodia | Plastica |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 180 mm |
---|---|
Larghezza | 50 mm |
Profondità | 50 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -30 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 60 °C |
Dati di connessione
Tipo di collegamento 1
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
N. di poli | 10 |
PIN 1 | LED-Modul RD |
PIN 2 | LED-Modul YE |
PIN 3 | LED-Modul GN |
PIN 4 | LED-Modul BU |
PIN 5 | LED-Modul CL |
PIN 6 | n.c. |
PIN 7 | n.c. |
PIN 8 | Continuous light COM |
PIN 9 | n.c. |
PIN 10 | n.c. |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27371232 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27371232 |
ECLASS-8.0 | 27371232 |
ECLASS-9.0 | 27371232 |
ETIM-5.0 | EC001152 |
GTIN | 4048879319812 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85319000 |
Accessori
---- Base per torretta di segnalazione ----
---- Tubo per torretta di segnalazione ----