Il prodotto può differire dall'immagine
bobina di cavo Ø 355mm, 100m
RADOX EM 104 2x0,75 nero 100m
Codice: | 7000-C0101-R210000 |
Peso: | 6.043 kg |
Paese di origine: | CH |
Produzione prioritaria
dati commerciali
GTIN | 4048879820325 |
---|---|
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444995 |