Il prodotto può differire dall'immagine
bobina di cavo Ø 500mm, 500m
PVC 12x0,14 grigio UL/CSA 500m
Codice: | 7000-C0505-2090000 |
Peso: | 30.504 kg |
Paese di origine: | DE |
Data di consegna su richiesta
dati commerciali
GTIN | 4048879682930 |
---|---|
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 74130000 |