Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
bobina di cavo ø 500mm, 500m
Il prodotto può differire dall'immagine

bobina di cavo ø 500mm, 500m

PUR 4x1,5 nero UL/CSA+c. portacavo 500m

Codice: 7000-C0505-P060000
Peso: 60.207 kg
Paese di origine:  DE
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
* più IVA, più costi d'invio