Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
interfaccia bus di campo ibrida  67604
Il prodotto può differire dall'immagine

interfaccia bus di campo ibrida

MHA-BBE-E-2 x M12

Codice: 67604
Peso: 0.19 kg
Paese di origine:  DE
non disponibile
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

M12, M12 (femmina/femmina) B-code; RS485 (SUB-D9)
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC 24 V
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Velocità di trasmissione max 12 MBit/s
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento monofilo max 0,25 mm²
Sezione di collegamento filo multiplo/capillare max 2,5 mm²
Installazione | Collegamento
Connessione Morsetti a molla plug-in
Dati tecnici | Protezione dei dispositivi
Schermato no
Protezione dei dispositivi | Fluidi
Flame resistance Difficilmente infiammabile
Dati meccanici | Dati del materiale
Colore alloggiamento nero
Materiale custodia Plastica
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza sezione 90 mm
Larghezza sezione 80 mm
Altezza 103 mm
Larghezza 93 mm
Profondità 65 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 50 °C

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27189217
ETIM-5.0 EC002641
GTIN 4048879041478
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85371098

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 67604_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 67604_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 67604_ina_6_13.pdf (13)
  • File di progettazione: STP 67604_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 67604_4019-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Resistenza di chiusura ----
---- Tappo a vite ----
---- Linea dati ----
* più IVA, più costi d'invio