SOLID67 PN/EIP DI8 DO8 60mm M12-L 5p
PROFINET IRT e Ethernet/IP, ingressi e uscite digitali 2A, largh. 60mm
Codice: | 54501 |
Peso: | 0.507 kg |
Paese di origine: | DE |
non disponibile
Descrizione
Ingressi/uscite digitali
DI8 (DO8)
M12 Power, 5 poli, L-code
60 mm
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
DI8 (DO8)
M12 Power, 5 poli, L-code
60 mm
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Norm operating voltage | EN 61131-2 |
---|---|
Tensione di esercizio US CC | 24 V |
Tensione di esercizio UA CC | 24 V |
Corrente cumulativa UA max | 9 A |
Corrente cumulativa US max | 9 A |
Dati elettrici | Ingresso
Resistente a sovraccarico | si |
---|---|
Protetto da cortocircuito | si |
Type input | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches |
Corrente di sensore US per ciascun ingresso max | 0,2 A |
Dati elettrici | Uscita
Resistente a sovraccarico | si |
---|---|
Protetto da cortocircuito | si |
Corrente di uscita per ciascun pin max | 2 A |
Corrente cumulativa uscita max | 9 A |
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Protocollo supportato | PROFINET |
---|
Comunicazione industriale | Ethernet/IP
DLR (Device Level Ring) | si |
---|---|
EtherNet/indirizzamento IP | BOOTP, DHCP, Rotary switch |
Supporta collegamento rapido (QC) max | 500 ms |
Comunicazione industriale | Profinet
IRT (comunicazione di rete) | si |
---|---|
Client MRP | si |
PROFINET Netload Class | III |
Indirizzamento PROFINET | DCP |
Classe di conformità PROFINET | C |
Specifica PROFINET | V2.3 |
Diagnosi
Allarme attuatore | tramite LED e BUS |
---|---|
Diagnostica | Nessuna tensione, Under voltage |
Diagnostica tramite BUS | per modulo e canale |
Diagnostica tramite LED | per modulo e canale |
Diagnosi di cortocircuito | si |
Indicatore LED | Connessione Ethernet/traffico dati |
Rottura cavo | per porta |
Diagnosi di sovraccarico | si |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67 |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type | Fissaggio a vite con 2 fori |
---|---|
Altezza | 30,7 mm |
Larghezza | 60 mm |
Profondità | 200 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 70 °C |
Dati di connessione
Connection types
Tipo di collegamento 1 | X01, X02 |
---|---|
Tipo di collegamento 2 | X03 |
Tipo di collegamento 3 | X04 |
Tipo di collegamento 4 | X1-X4 |
Tipo di collegamento 5 | X5-X8 |
Tipo di collegamento 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
Codifica | D |
N. di poli | 4 |
PIN 1 | TD + |
PIN 2 | RD + |
PIN 3 | TD - |
PIN 4 | RD - |
Tipo di collegamento 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Colore portacontatti | grigio |
Codifica | L |
N. di poli | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US) |
PIN 2 | 0 V (UA) |
PIN 3 | 0 V (US) |
PIN 4 | 24 V DC (UA) |
PIN 5 | FE |
Tipo di collegamento 3
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | grigio |
Codifica | L |
N. di poli | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US) |
PIN 2 | 0 V (UA) |
PIN 3 | 0 V (US) |
PIN 4 | 24 V DC (UA) |
PIN 5 | FE |
Tipo di collegamento 4
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | A |
N. di poli | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US) |
PIN 2 | DI B |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | DI A |
PIN 5 | PE |
Tipo di collegamento 5
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | A |
N. di poli | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US) |
PIN 2 | DO B |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | DO A |
PIN 5 | PE |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879727662 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Accessori
---- Cavo di potenza ----
---- Connettore circolare a cablare ----
---- Marcatore per dispositivo ----
---- Tappo a vite ----
---- Materiale per messa a terra ----