Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
IO-Link / convertitore analogico  5000-00501-1200000
Il prodotto può differire dall'immagine

IO-Link / convertitore analogico

AI U 0 ... 10V, M12, diritto

Codice: 5000-00501-1200000
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.045 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

IO-Link / analog converter
AI U 0...10V, M12
16Bit, IP65/67, IO-Link V1.1, Class A
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Tecnologie bus

Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC 24 V
Tensione di esercizio CC min 18 V
Tensione di esercizio CC max 30 V
Norm operating voltage EN 61131-2
Tensione di esercizio US CC 24 V
Corrente assorbita max 19 mA
Dati elettrici | Ingresso
Filtro mediano dati di processo parametrizzabile si
Capacità di corrente max 0,2 A
Tempo di conversione ingresso analogico max 5 ms
Comunicazione industriale | IO-Link
IO-Link lunghezza dati di processo ingresso 2 Bytes
IO-Link ID revisione V1.1
IO-Link tempo di ciclo min 2,3 ms
IO-Link transmission rate COM2 (38.4 kbit/s)
Port Class A
Diagnosi
Diagnostica tramite IO-Link si
Diagnostica tramite LED si
IO-Link eventi Difetto dell'apparecchio, Limite inferiore, Sottotensione alimentazione, Sovracorrente alimentazione del sensore, Sovratemperatura, Sovratensione alimentazione, limite superiore, Übersteuerung
Diagnosi di cortocircuito si
Indicatore LED Connessione Ethernet/traffico dati
Monitoraggio di temperatura si
Diagnosi di sovraccarico si
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP65, IP67
Protezione contro l'inversione di polarità si
Protezione da cortocircuito alimentazione del sensore si
Resistenza nei confronti di carichi con ritorno di alimentazione si
Protezione sovratensione si
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale custodia Plastica
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza 32,3 mm
Larghezza 77,2 mm
Profondità 15 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -30 °C
Temperatura di esercizio max 70 °C
Temperatura di stoccaggio min -40 °C
Temperatura di stoccaggio max 85 °C

Connection types
Tipo di collegamento 1 AI
Tipo di collegamento 2 IO-Link AI
Tipo di collegamento 1
Family construction form M12
Gender female
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 4
PIN 1 + US
PIN 2 A +
PIN 3 0 V (Analog US)
PIN 4 A -
Tipo di collegamento 2
Family construction form M12
Gender male
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 4
PIN 1 24 V DC (L +)
PIN 2 n.c.
PIN 3 0 V (L -)
PIN 4 C / Q / IO-Link

ECLASS-6.0 27242601
ECLASS-6.1 27242602
ECLASS-7.0 27242602
ECLASS-8.0 27242602
ECLASS-9.0 27242602
ECLASS-10.1 27242602
ECLASS-11.1 27242602
ECLASS-12.0 27242602
ETIM-5.0 EC001596
GTIN 4048879622257
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85437090

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 5000-00501-1200000_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 5000-00501-1200000_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificati: IO-Link 5000-00501-1200000_V1-1_iol_z_a.pdf (A)
  • Descrizione del dispositivo: IODD 5XXX-00501-1200000_KF7_x_13.zip (13)
  • Documento: Dati di prodotto 5000-00501-1100000_pd_x_14.zip (14)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 5000-00501-1100000_ina_x_14.zip (14)
  • Documento: Manuali 5000-00501-1100000_hdb_x_22.zip (22)
  • File di progettazione: DXF 5000-00501-1100000_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 5000-00501-1200000_p8_2_51.zip (51)
  • File di progettazione: STP 5000-00501-1100000_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 5000-00501-1200000_04-06.20_ce_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 5000-00501-1200000_04-06.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 5000-00501-1200000_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Chiave dinamometrica ----
---- Adattatore sensore-attuatore ----
---- Elemento di connessione ----
* più IVA, più costi d'invio