Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
Impact20 C DI16  56904
Il prodotto può differire dall'immagine

Impact20 C DI16

Codice: 56904
Peso: 0.19 kg
Paese di origine:  DE
non disponibile
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Ingressi digitali
DI16
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Certificate
Certificate
Tecnologie bus

Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC 24 V
Norm operating voltage EN 61131-2
Tensione di esercizio US CC 24 V
Corrente cumulativa UA max 12 A
Dati elettrici | Ingresso
Resistente a sovraccarico si
Protetto da cortocircuito si
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Capacità di corrente max 0,7 A
Comunicazione industriale | Dati bus
Intervallo di indirizzi min 1
Intervallo di indirizzi max 99
Comunicazione industriale | CANopen
Indirizzamento CANopen Rotary switch
Diagnosi
Diagnostica Nessuna tensione, Under voltage
Diagnostica tramite BUS per modulo
Diagnostica tramite LED per modulo
Diagnosi di cortocircuito si
Indicatore LED Connessione Ethernet/traffico dati
Diagnosi di sovraccarico si
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento max 2,5 mm²
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP20
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type guida portante, (EN 60715)
Altezza 117 mm
Larghezza 56 mm
Profondità 47 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min 0 °C
Temperatura di esercizio max 55 °C
Temperatura di stoccaggio min -20 °C
Temperatura di stoccaggio max 70 °C
Standard di prodotto EN 61131-2

Connection types
Tipo di collegamento 1 Bus In
Tipo di collegamento 2 X0
Tipo di collegamento 3 X1
Tipo di collegamento 4 X2
Tipo di collegamento 5 X3
Tipo di collegamento 1
Family construction form D-Sub
Gender male
Colore portacontatti nero
N. di poli 9
PIN 1 n.c.
PIN 2 CAN_LOW
PIN 3 CAN_GND
PIN 4 n.c.
PIN 5 CAN_SHLD
PIN 6 PE
PIN 7 CAN_HIGH
PIN 8 n.c.
PIN 9 PE
Tipo di collegamento 2
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti Incolore
N. di poli 6
PIN 1 CH 00
PIN 2 CH 01
PIN 3 CH 02
PIN 4 CH 03
PIN 5 UI
PIN 6 0 V
Tipo di collegamento 3
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti Incolore
N. di poli 6
PIN 1 CH 10
PIN 2 CH 11
PIN 3 CH 12
PIN 4 CH 13
PIN 5 n.c.
PIN 6 0 V
Tipo di collegamento 4
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti Incolore
N. di poli 6
PIN 1 CH 20
PIN 2 CH 21
PIN 3 CH 22
PIN 4 CH 23
PIN 5 US
PIN 6 0 V
Tipo di collegamento 5
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti Incolore
N. di poli 6
PIN 1 CH 30
PIN 2 CH 31
PIN 3 CH 32
PIN 4 CH 33
PIN 5 FE
PIN 6 FE

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879048071
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 56904_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 56904_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Descrizione del dispositivo: EDS 56904_Impact20_CO_V1_1_0_KF1_11.zip (10)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 56905_ina_6_11.pdf (11)
  • Documento: Manuali 56932_hdb_x_11.zip (11)
  • File di progettazione: DXF 56906_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 56904_p8_2_50.zip (50)
  • File di progettazione: STP 56906_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 56904_1002-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: MTTF Report 56904_SN29500 (40°C)-BerechnungV1.3_mttf_p_a.pdf (A)

---- Morsettiera ----
* più IVA, più costi d'invio