calotta precablata per MVP12 6 vie, 5 poli
con separazione del potenziale15m PUR/PVC 5x0,75+12x0,34
Codice: | 4027078 |
Peso: | 3.674 kg |
Paese di origine: | CZ |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
per distributori 6 vie, 5 poli
PUR/PVC
15.0 m
Separazione del potenziale
Nuovo cod. 8000-86659-3921500
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
PUR/PVC
15.0 m
Separazione del potenziale
Nuovo cod. 8000-86659-3921500
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Corrente cumulativa max | 8 A |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 33 mm |
---|---|
Larghezza | 48 mm |
Profondità | 68 mm |
Dati di connessione
Tipo di collegamento 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | A |
N. di poli | 5 |
PIN 1 | + |
PIN 2 | NC S 2 |
PIN 3 | - |
PIN 4 | NO S 1 |
PIN 5 | PE |
Family construction form | M12 |
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | A |
N. di poli | 5 |
PIN 1 | + |
PIN 2 | NC S 2 |
PIN 3 | - |
PIN 4 | NO S 1 |
PIN 5 | PE |
Connection types
Tipo di collegamento 1 | X1-X8 |
---|
Tipo di collegamento 2
Family construction form | free cable end |
---|---|
Colore portacontatti | grigio |
N. di poli | 17 |
Family construction form | free cable end |
Colore portacontatti | grigio |
N. di poli | 17 |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279219 |
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ECLASS-10.1 | 27440108 |
ECLASS-11.1 | 27440108 |
ECLASS-12.0 | 27440108 |
ETIM-5.0 | EC002585 |
GTIN | 4048879058124 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |