Guscio DT 0°
connettore centrale xtremeDB, 18 pin
Codice: | DP-34042-705 |
Peso: | 0.009 kg |
Paese di origine: | CN |
Disponibile immediatamente.
dati commerciali
ECLASS-6.1 | 27261203 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440202 |
ECLASS-8.0 | 27440202 |
ECLASS-9.0 | 27440202 |
ECLASS-10.1 | 27440202 |
ECLASS-11.1 | 27440202 |
ECLASS-12.0 | 27440202 |
GTIN | 89336773413 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85389099 |